Publicar produtos
M0765 - Regulator, Vacuum
SEPS2BIM

M0765 - Regulator, Vacuum

Traduzido por Google,
Regulador de pressão de vácuo para conexão ao sistema de vácuo canalizado central. A escala de exibição padrão é graduada pelo menos de 0 a 200 mm Hg de vácuo. Exibições em reguladores especializados podem cobrir outras faixas de vácuo. Tipo de regulador (contínuo, intermitente, contínuo/intermitente, cirúrgico, pediátrico, torácico, etc.) conforme necessário. Para ser usado em parto, neonatal, pediatria ou qualquer área onde a sucção é necessária. O preço do banco de dados reflete os reguladores contínuos graduados para 200 mm Hg com uma chave de seleção de vácuo de linha completa e entradas e saídas configuradas DISS.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM0765
  • Familia de productoRegulator
  • Grupo de produtosVacuum
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)80
  • Profundidade (mm)100
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário