Publicar produtos
M5027 - Table, Multiple Instrument, Ophthalmic
SEPS2BIM

M5027 - Table, Multiple Instrument, Ophthalmic

Traduzido por Google,
Uma mesa oftálmica de múltiplos instrumentos. Esta mesa foi projetada para acomodar até três instrumentos oftalmológicos, permitindo que o paciente gire apenas levemente entre eles para teste. O tampo da mesa é ajustável de aproximadamente 26" a 38" e facilita a acessibilidade completa da cadeira de rodas a todos os instrumentos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM5027
  • Familia de productoTable
  • Grupo de produtosMultiple Instrument
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)970
  • Largura (mm)1500
  • Profundidade (mm)710
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário