Publicar produtos
M5500 - Autorefractor, Ophthalmic
SEPS2BIM

M5500 - Autorefractor, Ophthalmic

Traduzido por Google,
Autorrefrator oftálmico. A unidade é um modelo de mesa que consiste em um monitor de TV de exibição instantânea, apoio de testa, cabeça de medição, anel de ajuste de altura e alavanca de joystick. Possui nebulização automática e impressora de alta velocidade. Projetado para triagem de acuidade visual.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM5500
  • Familia de productoAutorefractor
  • Grupo de produtosOphthalmic
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)550
  • Largura (mm)290
  • Profundidade (mm)510
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário