Publicar produtos
M8300 - Table, Examination/Treatment, Wood
SEPS2BIM

M8300 - Table, Examination/Treatment, Wood

Traduzido por Google,
Mesa de exame/tratamento, construção em madeira. A mesa é capaz de suportar pelo menos 285 lbs. (120 KGP) e tem design de escora em "H" com prateleira e pode ter uma gaveta. Inclui uma almofada de espuma de 2 polegadas coberta de couro sintético. A almofada é removível e projetada para encaixar no tampo da mesa de maneira antiderrapante.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM8300
  • Familia de productoTable
  • Grupo de produtosExamination/Treatment
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)810
  • Largura (mm)790
  • Profundidade (mm)1980
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário