Publicar produtos
M8965 - Cart, Fetal Monitoring, Birthing Room
SEPS2BIM

M8965 - Cart, Fetal Monitoring, Birthing Room

Traduzido por Google,
Carrinho de monitoramento fisiológico para uso em salas de parto. Gabinete móvel de múltiplas seções para armazenamento de equipamentos de monitoramento e suprimentos de cabeceira. Inclui uma gaveta profunda e uma área de armário fechada, além da área de armazenamento do monitor equipada com uma porta. A localização da prateleira do monitor é na altura da cintura e inclui uma superfície de escrita removível. O carrinho pode incluir prateleira de armazenamento da CPU.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM8965
  • Familia de productoCart
  • Grupo de produtosFetal Monitoring
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1240
  • Largura (mm)690
  • Profundidade (mm)690
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário