Publicar produtos
P6350 - Sink, Flushing Rim, China
SEPS2BIM

P6350 - Sink, Flushing Rim, China

Traduzido por Google,
Lavatório de aro de descarga aproximadamente 18" H x 26" D x 22" W. Também chamado de pia de serviço clínico. A unidade é construída em porcelana vítrea com um aro de descarga integral. Inclui: torneira com suporte de garfo; alças de controle de pulso de 6 polegadas; bica de extremidade plana com gancho de balde; proteção de aro frontal tipo mola de aço inoxidável; e dreno de grade. Se for para ser montado no piso, deve ser fornecida uma base. A unidade é usada em salas de serviço para limpar equipamentos e materiais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaP6350
  • Familia de productoSink
  • Grupo de produtosFlushing Rim
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)510
  • Largura (mm)560
  • Profundidade (mm)740
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCElemento de mobiliário