Publicar produtos
R7100 - Refrigerator, 50 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7100 - Refrigerator, 50 Cubic Feet

Traduzido por Google,
Dois refrigeradores seccionais aproximadamente 84" H x 53" W x 37" D. Esta unidade é de duas seções com duas portas de aço inoxidável separadas. As portas são de fechamento automático com batentes de segurança. Este refrigerador é usado para armazenamento geral em cozinhas comerciais, hospitais e escolas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaR7100
  • Familia de productoRefrigerator
  • Grupo de produtos50 Cubic Feet
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2130
  • Largura (mm)1400
  • Profundidade (mm)910
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário