Publicar produtos
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371

    Frontside Print 371

    Traduzido por Google,
    Frontside Print 371 é uma malha para fachadas têxteis. Esta membrana imprimível transforma as fachadas dos edifícios em ferramentas de comunicação, reduzindo o calor no interior do edifício Resistência e durabilidade Proteção térmica protege contra o calor do sol no verão O conforto visual preserva a transmissão da luz natural enquanto limita o ofuscamento 2 cores
    Especificação
    • yarn 1100/2200 Dtex PET HT weight 440 g/m2 thickness 0.65 mm width 267 cm standard format length 50 lm tensile strength (warp/weft) 300/300 daN/5cm tear strength (warp/weft) 60/60 daN openness factor 20%
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única371
    • Familia de productoWalls: External Walls
    • Grupo de produtosTextile Facade
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-07-04
    • Número de edição1
    • Largura (mm)2670
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCWindow screens
    • Código UNSPSC30171614
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBlinds and shading devices
    • Código CSI MasterFormat 201413 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
    • Número OmniClass23-17 21 11 13 11
    • Título OmniclassFolding Exterior Shutters
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte