Publicar produtos
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381

    Frontside View 381

    Traduzido por Google,
    Frontside View 381 é uma malha para fachadas têxteis para preservar a visibilidade externa. Em projetos de construção nova e renovação, reduz o calor no interior do edifício. Proteção térmica : bloqueia até 81% do calor do sol Resistência durável resistente aos efeitos do clima (vento, granizo, UV) Conforto visual 17 cores
    Especificação
    • yarn 1100 Dtex PES HT weight 550 g/m² thickness 0,95 mm width 267 cm standard format length 50 lm tensile strength (warp/weft) 330/330 daN/5cm tear strength (warp/weft) 80/90 daN openness factor 28%
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única381
    • Familia de productoWalls: External Walls
    • Grupo de produtosTextile Facade
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-07-04
    • Número de edição1
    • Largura (mm)2670
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCWindow screens
    • Código UNSPSC30171614
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBlinds and shading devices
    • Código CSI MasterFormat 201413 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
    • Número OmniClass23-17 21 11 13 11
    • Título OmniclassFolding Exterior Shutters
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte