Publicar produtos
Soltis Perform 92
Soltis Perform 92
Soltis Perform 92

    Soltis Perform 92

    Traduzido por Google,
    Tela de proteção solar para aplicações internas e externas. Soltis Perform 92 atua como um verdadeiro escudo térmico. Bloqueia até 97% do calor quando colocado no exterior
    Especificação
    • - Available in 48 solid colours in 2 different widths (177 and 267 cm depending on the colour) - Weight: 420 g/m² - Thickness: 0.45 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasoltis92
    • Familia de productoSolar Protection
    • Grupo de produtosScreen
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCWindow screens
    • Código UNSPSC30171614
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBlinds and shading devices
    • Código CSI MasterFormat 201413 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte