Publicar produtos
1919/10 30F Wave - FIRE RESISTANT
1919/10 30F Wave - FIRE RESISTANT

    1919/10 30F Wave - FIRE RESISTANT

    Traduzido por Google,
    1919/10 30F Wave é o bloco de vidro da Linha Tecnologia que possui uma estrutura com alta resistência mecânica à ação das chamas, à propagação do fogo, fumaça e calor por 30 minutos (valor El 30 de acordo com a norma europeia EN 1364-1:19999 ) Esta classe de resistência não só confere estabilidade e resistência à estrutura, mas também limita a passagem de radiações de calor, evitando também o aquecimento de objetos colocados nos ambientes protegidos pelos blocos de vidro. 1919/10 30F Wave é o bloco de vidro ideal para as aplicações que exigem características de alta qualidade para atender às necessidades de segurança. Além de sua principal característica associada aos seus parâmetros de resistência ao fogo, o bloco de vidro 30F Wave também é utilizado em ambientes onde há necessidade de altos padrões de proteção contra intrusos vindos do exterior. Para que os valores declarados nas certificações sejam válidos, a instalação dos blocos de vidro deve ser feita seguindo as indicações dadas nas certificações.
    Especificação
    • 1919/10 30F Seves Glassblock - Fire resistant for vertical panels

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.9

      SOUND INSULATION (dB): 45

      FIRE RESISTANCE CLASS: EI 30

      DIMENSIONS (cm): 19x19x10

      WEIGHT (Kg): 5

      PIECES/M2 (pcs/m²): 25

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 144


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - resistente al fuoco - fire resistant - EI



    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1919_10_30F_Wave
    • Familia de productoTechnology - resistenti al fuoco - verticali
    • Grupo de produtos1919/10 30F Wave
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)190
    • Largura (mm)190
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioVidro
    • Fabricado emCzech Republic
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Classificação IFCBloco
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
    • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniclassWall Blocks