Publicar produtos
Clear 483 Vistabrik

Clear 483 Vistabrik

Traduzido por Google,
Extraordinariamente versátil e disponível em tamanhos e estilos esteticamente agradáveis, o Vistabrik oferece possibilidades de design limitadas apenas pela imaginação e visão de um arquiteto. Com uma alta transmitância de luz, o Vistabrik aumenta a quantidade de iluminação natural do dia e cria um ambiente interno muito mais atraente. Em suma, nenhum outro material de construção comparável oferece as necessidades de beleza, resistência e segurança do Vistabrik. Construídos para resistir à penetração de balística de alto impacto e testados e comprovados em uma variedade de aplicações, os blocos de vidro sólido Vistabrik formam painéis de alvenaria duráveis e transparentes para uso interno e externo. Por combinar o que há de melhor em segurança e estética, o Vistabrik é amplamente utilizado em ambientes institucionais, ambientes comerciais, escolas, terminais de transporte e inúmeros espaços e edifícios públicos, incluindo tribunais, embaixadas e delegacias de polícia. Resistência e segurança: Vistabrik apresenta transparência de baixa distorção para observação clara através de divisórias de blocos de vidro resistentes de 8 cm de espessura em áreas onde a supervisão visual é obrigatória. Além disso, o Vistabrik requer custos mínimos de manutenção e substituição e é excepcionalmente durável e altamente resistente a impactos, balas e fogo. Em suma, é ideal para qualquer instalação sujeita a vandalismo, altos níveis de ruído e outras preocupações de segurança. Vistabrik combina valores estéticos com integridade estrutural e resistência, tornando-se uma escolha confiável e elegante para aplicações residenciais e comerciais.
Especificação
  • Clear 483 Vistabrik Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 4.1

    SOUND INSULATION (dB): 47

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 9,2x19,4x7,6

    WEIGHT (Kg): 3,35

    PIECES/M2 (pcs/m²): 45

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 288


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - solid glass

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaClear_483_vistabrik
  • Familia de productoVistabrik
  • Grupo de produtosClear 483
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)194
  • Largura (mm)92
  • Profundidade (mm)76
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioVidro
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Classificação IFCBloco
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
  • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniclassWall Blocks