Publicar produtos
R09 T
R09 T
R09 T
R09 T
R09 T
R09 T

    R09 T

    Traduzido por Google,

    Pegasus é o bloco de vidro de alta qualidade criado exclusivamente pela Seves Glassblock para se comunicar com o mundo do Design e da Arquitetura. Os blocos de vidro Pegasus têm bordas externas exclusivas (chamadas "asas") que medem 6 mm. Estas "asas" são o resultado de um processo de produção específico e cumprem duas importantes funções estruturais:

    Reduza o grauteamento para apenas 2 mm, eliminando assim a percepção óptica das juntas;
    Esconda os elementos de suporte de carga dentro dos recessos ocos entre os blocos. O resultado é uma parede contínua “toda de vidro” que emite brilho e luz em todos os ambientes.
    A coleção Pegasus é composta por mais de 200 blocos de vidro em uma variada gama de cores, formas, designs de vidro e acabamentos para todas as necessidades e gostos estéticos. Ideais para aplicações interiores e exteriores, bem como designs arquitectónicos elegantes e criativos, os blocos de vidro Pegasus unem luz e vidro para se tornarem protagonistas do espaço.

    Da clássica versão transparente a uma rica gama cromática de 7 tons pastel, o bloco de vidro Pegasus facilita a criação de paredes multicoloridas para a ênfase e efeitos decorativos desejados.

    O design de vidro liso admite a passagem de luz, mantendo sua direção e forma sem alterar sua integridade.

    A transparência dos reflexos da luz através dos blocos de vidro ilumina os ambientes, tornando-os luminosos e confortáveis.

    Especificação
    • R 09 T Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.2

      SOUND INSULATION (dB): 41

      FIRE RESISTANCE CLASS: E 60

      DIMENSIONS (cm): 19x9,4x8

      WEIGHT (Kg): 1,3

      PIECES/M2 (pcs/m²): ~50/54 - variable amount depending on the size of grouting

      INVISIBLE JOINT

      Design Pegasus Line offers unique 6 mm external edges called wings that reduce the grouting area to a mere 2 mm, effectively eliminating the visual perception of joints. The result is an ‘all glass’ wall that emits brightness and light, uniting the areas on either side.

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 600


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaR09-T
    • Familia de productoDesign Line
    • Grupo de produtosR09 T
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)190
    • Largura (mm)94
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioVidro
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Classificação IFCBloco
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
    • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniclassWall Blocks