Publicar produtos
Q30 Doric
Q30 Doric
Q30 Doric

    Q30 Doric

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Doric é um bloco de vidro extremamente original. Pela primeira vez, de fato, o design do vidro tornou-se tridimensional, mostrando em relevo o motivo das famosas colunas dos templos gregos. Rafael Moneo, figura de destaque da arquitetura contemporânea, sentiu-se compelido a aliar o caráter moderno e inovador dos blocos de vidro a um ícone histórico tão influente e utilizou-o para a Biblioteca da Universidade de Deusto, universidade fundada pelos jesuítas e sediada em Bilbao . Doric é um grande bloco de vidro (30x30cm) originário da Pegasus, como mostram as asas de 10mm ao longo de todo o bloco. Graças às asas, todos os elementos de suporte dentro das articulações não podem ser vistos. Pela primeira vez, um motivo tridimensional é aplicado à superfície externa de um bloco de vidro que não é mais liso, mas sinuoso e em relevo. Isto foi conseguido com ranhuras paralelas que se projetam externamente em 20 mm em um lado e internamente no outro lado do bloco. Este é mais um passo que a Seves Glassblock deu para explorar algumas das incríveis potencialidades dos blocos de vidro, de acordo com as escolhas e exigências da arquitetura moderna, onde um produto, comumente considerado “pobre”, torna-se material de escultura. O bloco de vidro assume características únicas graças ao motivo e, juntamente com as características típicas e essenciais do vidro, cria efeitos espetaculares para fins artísticos, arquitetônicos e de design.
    Especificação
    • Q30 DORIC Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2,9

      SOUND INSULATION (dB): 40

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 30x30x8

      WEIGHT (Kg): 7,50

      PIECES/M2 (pcs/m²): 10

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 3

      N. PIECES/PALLET: 108


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaQ30_Doric
    • Familia de productoDesign Line
    • Grupo de produtosQ30 doric
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioVidro
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Classificação IFCBloco
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
    • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniclassWall Blocks