Publicar produtos
Sanipack Pro Up
Sanipack Pro Up
Sanipack Pro Up
Sanipack Pro Up
Sanipack Pro Up

    Sanipack Pro Up

    4.8 de 5 estrelas4.8(10 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O Sanipack Pro Up foi projetado para ser escondido da vista, por isso é perfeito para uso com móveis de banheiro embutidos e louças sanitárias suspensas. Um macerador é uma bomba que pode ser instalada para tirar as águas residuais pretas de vasos sanitários, bacias, chuveiros e uma variedade de outros aparelhos. É uma bomba com uma lâmina de corte que tritura os resíduos em celulose para descarga através de tubulações de pequeno diâmetro para um tubo de drenagem. O Sanipack Pro Up permite a ligação a uma sanita, lavatório, bidé e duche. Tem três entradas, encaixa-se discretamente em móveis embutidos e descarrega através de tubagens de 22, 28 ou 32mm. Com um motor silencioso e um novo design, oferece fácil acesso ao tanque para manutenção e manutenção. É mais silencioso e mais eficiente do que outros produtos no mercado.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSanipackproup
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de produtosSanibroyeur
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPE/PP
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)6.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Código ETIMEC011009
    • Nome ETIMFaeces pump with standard motor