Publicar produtos
Sanibroyeur Pro Up
Sanibroyeur Pro Up
Sanibroyeur Pro Up
Sanibroyeur Pro Up
Sanibroyeur Pro Up

    Sanibroyeur Pro Up

    Traduzido por Google,
    Semelhante ao Sanibroyeur Up original, mas permite a conexão de um WC e uma pia de lavagem a uma bomba trituradora. Uma ótima escolha para um vestiário pequeno. Ideal para um vestiário e se encaixa discretamente atrás de um WC em sua casa Novo design elegante e fácil acesso superior para manutenção e serviço Não há necessidade de trocar a tubulação - substitui os produtos Saniflo existentes Bombeia até 4m verticalmente ou 100m horizontalmente
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSanibroyeurProUp
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de produtosSanibroyeur
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPE/PP
    • Material secundárioPP-MD
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)4.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Código ETIMEC011009
    • Nome ETIMFaeces pump with standard motor