Publicar produtos
Sanibroyeur Up
Sanibroyeur Up
Sanibroyeur Up
Sanibroyeur Up
Sanibroyeur Up

    Sanibroyeur Up

    Traduzido por Google,
    A unidade de bomba trituradora original que permite a instalação de um WC extra em quase qualquer lugar da sua casa quando uma solução convencional não é possível. Ideal para instalação de apenas um WC Fácil acesso ao tanque para manutenção e manutenção Não há necessidade de trocar a tubulação - substitui o produto Saniflo existente Bombas de até 4 m na vertical ou 100 m na horizontal
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSanibroyeurUp
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de produtosSanibroyeur
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPE/PP
    • Material secundárioPP-MD
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)4.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Código ETIMEC011009
    • Nome ETIMFaeces pump with standard motor