Publicar produtos
Sanicondens Clim Mini S
Sanicondens Clim Mini S
Sanicondens Clim Mini S
Sanicondens Clim Mini S
Sanicondens Clim Mini S

    Sanicondens Clim Mini S

    Traduzido por Google,

    A Sanicondens Clim Mini S é uma bomba projetada para elevar condensado de ar condicionado. Seu tamanho compacto permite que ela se encaixe facilmente em um ar condicionado de parede. Ela é eficiente e silenciosa (21 dB(A)), com capacidade de aspirar até 6 metros de altura. Quando o condensado atinge um certo nível na unidade de detecção, a bomba é ativada automaticamente para aspirar e drená-lo.

    Especificação
    • Compact solution for discreet installation

      Quiet: only 21 dB(A)

      Safety system: 130°C thermal protector and anti-overflow alarm

      Easy monitoring: transparent base

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasanicondens-clim-mini-s
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de produtosSanicondens Clim
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)54
    • Largura (mm)33
    • Profundidade (mm)120
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas