Publicar produtos
Saniflo
Saniflo
Saniflo
Saniflo
Saniflo

    Saniflo

    Traduzido por Google,
    A unidade de bomba trituradora original que permite a instalação de um WC extra em quase qualquer lugar da sua casa quando uma solução convencional não é possível. Ideal para instalação de apenas um WC Fácil acesso ao tanque para manutenção e manutenção Não há necessidade de trocar a tubulação - substitui o produto Saniflo existente Bombas de até 4 m na vertical ou 100 m na horizontal
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSaniflo
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de produtosSanibroyeur
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)263
    • Largura (mm)330
    • Profundidade (mm)219
    Relacionado
    • Material principalPE/PP
    • Material secundárioPP-MD
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)4.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Código ETIMEC011009
    • Nome ETIMFaeces pump with standard motor