Publicar produtos
SMI Board & Batten Wall – Panel Profile
SMI Board & Batten Wall – Panel Profile

    SMI Board & Batten Wall – Panel Profile

    Traduzido por Google,

    A Sheffield Metals International (SMI) fornece sistemas de painéis de parede e telhados de metal projetados em todos os Estados Unidos, incluindo Alasca, Havaí e Caribe. Oferecemos engenharia completa e suporte contínuo para os projetos mais complexos. Também somos líderes na distribuição de produtos de metal revestido e puro. Somos especializados no fornecimento de Galvalume® pintado e alumínio para a indústria de painéis metálicos arquitetônicos, incluindo:

    - Mais de 50 cores Sherwin Williams ® estocadas continuamente em Galvalume ®

    - Várias cores populares em produtos de alumínio, tanto em bobinas quanto em chapas

    - Produtos que atendem aos requisitos LEED

    - Combinação de cores para praticamente qualquer cor personalizada

    - Produtos de zinco (elZinc ® ), aço inoxidável e cobre em bobinas e chapas

    - Garantias de 40 anos para Kynar ® e 40 anos para revestimento de poliéster modificado com silicone (SMP)
    - Garantias de 5 a 35 anos contra intempéries - Os documentos de garantia da SMI estão disponíveis para visualização online

    - Fornecedor de metais premium de costa a costa por meio de cinco centros de distribuição regionais

    Especificação
    • This panel uses 3-5/8” of material to form the panel.

      1” x 1/4” slots are equally spaced every 6-3/8.”

      Striations or ribs may be needed for panels wider than 12” coverage to avoid

      oil canning.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasmi-board-and-batten-wall-panel-profile
    • Familia de productometal wall panels
    • Grupo de produtosBoard & Batten
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_12_85_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoPrefabricated metal wall systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19 11
    • Título OmniclassMetal Wall Panels