Publicar produtos
Aksel Wood Floating Shelves
Aksel Wood Floating Shelves
Aksel Wood Floating Shelves
Aksel Wood Floating Shelves
Aksel Wood Floating Shelves
Aksel Wood Floating Shelves
Aksel Wood Floating Shelves
Aksel Wood Floating Shelves
    Shelfology

    Aksel Wood Floating Shelves

    4.0 de 5 estrelas4.0(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Cada sistema de prateleira flutuante Aksel apresenta madeira nobre cuidadosamente selecionada à mão e vem pronta para instalação com nosso mundialmente famoso suporte de prateleira flutuante invisível Aksel e hardware de montagem. Ordem radicalmente por polegada para caber em qualquer espaço.

    • Estas belas prateleiras flutuantes de madeira maciça começam como madeira maciça de alta qualidade escolhida a dedo e terminadas à mão com um verniz acetinado
    • Sistema completo pronto para instalar
    • Escolha entre dezesseis acabamentos
    • Construção de madeira sólida - sem compensado aqui, manos.
    • Toda a madeira dura é de qualidade premium (80% sem nós)
    • Todas as prateleiras têm acabamento em verniz de conversão durável e seguro para cozinha
    • Comprimentos e configurações personalizados disponíveis mediante solicitação
    • Iluminação e complementos disponíveis
    • Feito nos Estados Unidos

    Acabamentos disponíveis:
    Tinta Premium: Branco, Preto, Arsênico, Concreto, Tungstênio
    Cetim claro: amieiro, mogno, bordo, nogueira, carvalho branco, cereja, cinza
    Manchas: Branco Oak Glazed, Dutch Mocha, Espresso, Espresso Rough-Cut, Hatch Grey, Hatch Grey Rough-Cut Noz-moscada, Noz-moscada Rough-Cut
    Sem acabamento: amieiro, mogno, bordo, nogueira, carvalho branco, cereja, cinza

    Especificação
      • Solid hardwood sourced from FSC certified suppliers
      • Shelf lengths 12" to 140"
      • Shelf depths 6" to 12"
      • Shelf thicknesses 1.25", 1.5", 1.75"
      • Aksel bracket included
      • Mounting hardware included
      • Ships ready to install
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaksel-wood-floating-shelves
    • Familia de productoReady To Hang Systems
    • Grupo de produtosFloating Shelves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011163
    • Nome ETIMShelf
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 17
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall-Mounted Standards and Shelving
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings