Publicar produtos
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
    S.I.A.I.

    LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60

    Traduzido por Google,
    Os blocos leves ALVEOLATER® com furos horizontais são tijolos de barro aliviados, caracterizados por uma densidade aparente bruta entre 500 e 680 kg/m³ e uma percentagem de furos de 55% ≤ φ ≤ 70%. São adequados para a construção de paredes de enchimento, inclusive em zonas sísmicas, sem função estrutural. As suas configurações de camadas são complementadas por camadas de material isolante (fibra sintética ou mineral) numa cavidade ou como isolamento externo ("cappotto"). Os blocos de barro com furos horizontais ALVEOLATER® são elementos "lisos", produzidos em vários tamanhos e espessuras. As espessuras disponíveis variam de 10 a 35 cm.
    Especificação
    • Muratura in blocchi di laterizio alleggerito forato, tipo Alveolater® 60 marcati CE in cat I S.A.C. 2+ secondo UNI EN 771-1. Classificazione dei blocchi secondo ex UNI 8942: forato per tamponamento UNI BF 00- Classification of blocks according to standard UNI EN 771-1: LD Block dimensions: cm ……x cm …… and height of cm …… Dimensional tolerance ……… (T1, T2, Tm according to UNI EN 771-1) Tolerance range ……… (R1, R2, Rm according to UNI EN 771-1). Gross bulk density …………… kg/m³ Tolerance ……… (D1, D2, Dm according to UNI EN 771-1). Installation: horizontal holes with class M …… mortar Horizontal and vertical mortar joints. The blocks must have a hole percentage between 60 and 70%. The equivalent thermal conductivity of the block will be determined through the calculation set out in standard UNI EN 1745:2012, based on the conductivity value given in Table A1 of Appendix A of standard UNI EN 1745:2012 as a function of the bulk density of the raw material used, or on an experimental value obtained on the clays used at the production plant, according to the methods and testing frequency established by the aforementioned standard. All declared characteristics will be documented through the attestation required for CE marking purposes, indicating the Certification Body and the certificate number if manufactured under control system 2+. The U-value (thermal transmittance) must not exceed ……… W/m²K. The Sound Reduction Index Rw of the wall must be no lower than ……… dB, based on experimental testing or calculation. These performance characteristics may also be documented through a manufacturer's declaration, with specific reference to test reports and/or calculations.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaALVEOLATER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
    • Classificação IFCParede
    • Número OmniClass23-13 21 00
    • Título OmniclassBlocks and Bricks