Publicar produtos
LATERIZI POROTON BIO P800
LATERIZI POROTON BIO P800
LATERIZI POROTON BIO P800
LATERIZI POROTON BIO P800
LATERIZI POROTON BIO P800
LATERIZI POROTON BIO P800
LATERIZI POROTON BIO P800
    S.I.A.I.

    LATERIZI POROTON BIO P800

    Traduzido por Google,
    Os blocos de barro POROTON® 700 são tijolos de barro aligeirados, caracterizados por uma densidade aparente bruta de aproximadamente 700-760 kg/m³, adequados para paredes de enchimento com alta massa térmica e para paredes estruturais em zonas sísmicas caracterizadas, no SLV (Estado Limite de Segurança de Vida), por a_gS ≤ 0,075g. Os blocos POROTON® 800 são produzidos em vários tamanhos e espessuras, tanto lisos quanto com encaixe. As características físico-geométricas dos blocos semi-sólidos POROTON® 800 atendem aos requisitos estabelecidos pelas “Normas Técnicas de Construção” (Decreto Ministerial 17/01/2018), inclusive no que diz respeito aos requisitos adicionais previstos para materiais de alvenaria a serem utilizados em projetos sísmicos, sendo caracterizados, em particular, por: • partições contínuas e retilíneas dispostas paralelamente ao plano da parede (exceto interrupções permitidas em correspondência com eventuais furos de encaixe); • Resistência à compressão característica dos elementos na direção vertical fᵦk ≥ 5 N/mm² e ortogonal no plano da parede f'ᵦk ≥ 1,5 N/mm². As espessuras dos blocos variam de 25 cm até um máximo de 45 cm, acompanhados por "peças especiais".
    Especificação
    • LOAD-BEARING MASONRY IN ZONES OF ANY SEISMIC RISK LEVEL. Masonry made of semi-solid, lightened clay blocks, Poroton® P800 type, CE marked under Category I – S.A.C. 2+ (Factory Production Control) according to UNI EN 771-1.Classificazione dei blocchi secondo ex UNI 8942: semipieno per muratura portante UNI BSA 11-31. Classificazione dei blocchi secondo norma UNI EN 771-1: LD Dimensione dei blocchi: cm …… x cm …… e altezza di cm …… Tolleranza dimensionale ……… (T1, T2, Tm secondo UNI EN 771-1) Range di tolleranza ……… (R1, R2, Rm secondo UNI EN 771-1). Massa volumica lorda ……… kg/mc Tolleranza …… (D1, D2, Dm secondo UNI EN 771-1). Giunti di malta orizzontali e verticali con interruzione di 2 cm. I blocchi dovranno avere percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, sezione dei fori non superiore a 12 cm2 ed un contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto ≥15% sul peso secco (D.M. 23/06/2022). La resistenza caratteristica a compressione dei blocchi in direzione dei carichi verticali dovrà essere non inferiore a ……… N/mmq; La resistenza caratteristica a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano della muratura dovrà essere non inferiore a ………N/mmq. Posa in opera: a fori verticali con giunti di malta di spessore tra 5 e 15 mm, orizzontali e verticali, di classe ≥M5. La conduttività equivalente del blocco sarà determinata attraverso il calcolo previsto dalla norma UNI EN 1745:2012 basato sul valore di conduttività previsto dal Prospetto A1 dell’Appendice A della norma UNI EN 1745:2012 in funzione della massa volumica della materia prima utilizzata o su valore sperimentale ottenuto sulle argille impiegate dello stabilimento di produzione, secondo le metodiche e la frequenza di prova previste dalla citata norma. Tutte le caratteristiche dichiarate saranno documentate mediante la attestazione prevista ai fini della marcatura CE, con indicazione dell’Ente Certificatore e del numero del certificato se prodotti in regime di controllo 2+. Il valore di trasmittanza U dovrà essere non superiore a ……… W/m2K. Il Potere Fonoisolante Rw della parete dovrà essere non inferiore a ……… dB e basato su prova sperimentale o calcolo. Queste prestazioni potranno essere documentate anche attraverso una dichiarazione del produttore, con specifico riferimento a rapporti di prova e/o a calcoli. Misurazione vuoto per pieno, con esclusione dei vani superiori a mq …………...
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPOROTON-BIO-P800
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
    • Classificação IFCParede
    • Número OmniClass23-13 21 00
    • Título OmniclassBlocks and Bricks