Publicar produtos
Intra Concealed Cistern Side Entry Inlet

Intra Concealed Cistern Side Entry Inlet

Traduzido por Google,
Design compacto Projeção de 127 mm
Especificação
  • Concealed cistern for floor mounted, back to wall WC. WRAS and NF approved components, 10-year guarantee. Cable flushing, bright chrome dual flush top or front flushing. 6 litres insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a quiet fill inlet valve. Water inlet connection on the right side of the cistern with 1/2" brass tail. Dimensions height 340 mm, width 460 mm and depth 127 mm. Complete delivery with fixing and connection accessories.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única31-0148-10_DE
  • Familia de productoConcealed cisterns
  • Grupo de produtosIntra cable
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)340
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)127
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emMonaco
  • Fabricado emTurquia
  • Peso líquido (Kg)2.82
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures