Publicar produtos
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate

    Smarty Flush Plate

    Traduzido por Google,
    Design moderno
    Especificação
    • Dual flush actuation plate, made from ABS, ………… finish. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 200 mm and depth 11 mm. Delivered with wall fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única31-191X-10_DE
    • Familia de productoFlushing Devices
    • Grupo de produtosSmarty
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)11
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emMonaco
    • Fabricado emMonaco
    • Peso líquido (Kg)0.39
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures