Publicar produtos
BCM 800 Wall Frame Unit Inc Cistern

BCM 800 Wall Frame Unit Inc Cistern

Traduzido por Google,
Altura baixa: 800 mm
Especificação
  • Wall frame for wall hung WC, NF approved components, 10-year guarantee, 6 supporting wall fixing points and 2 floor fixing points. Adjustable height from 800 to 1000 mm, width 400 mm, adjustable depth from 180 to 245 mm. Factory preset flush at 6/4 litres, insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Top flush plate actuation. Supplied with dual flush plate, 90° outlet bend made from PVC and WC connector.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única31-1167-10_DE
  • Familia de productoConcealed cisterns
  • Grupo de produtosBCM 800
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-11
  • Número de edição1
  • Largura (mm)400
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emMonaco
  • Fabricado emMonaco
  • Peso líquido (Kg)13.35
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCDepósito
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures