Publicar produtos
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate

    Segment Flush Plate

    Traduzido por Google,
    Design moderno sublinhado por inserções cromadas
    Especificação
    • Dual flush actuation plate, ………… finish rectangular plate and buttons, ………… inserts. 2-year guarantee. Dimensions height 176 mm, width 200 mm and depth 8,5 mm. Delivered with back fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única31-171X-10_DE
    • Familia de productoFlushing Devices
    • Grupo de produtosSegment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)176
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)8.5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emMonaco
    • Fabricado emMonaco
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures