Publicar produtos
Intraslim B

Intraslim B

Traduzido por Google,
Projeção ultrafina de 90 mm
Especificação
  • Concealed cistern for wall hung or back to wall WC. WRAS and NF approved components, 10-year guarantee. Dual flush front flush plate. 6 litres insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a quiet fill inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern with 1/2" brass tail. Supply pipe with reversible fixing bracket. Dimensions height 457 mm, width 510 mm and depth 90 mm. Delivered with fixing and connection accessories. Supplied without flush plate and drain accessories.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única31-9032-10_DE
  • Familia de productoConcealed cisterns
  • Grupo de produtosIntraslim
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)457
  • Largura (mm)510
  • Profundidade (mm)90
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emMonaco
  • Fabricado emTurquia
  • Peso líquido (Kg)2.84
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures