Publicar produtos
Reflet 360 Flush Plate
Reflet 360 Flush Plate
Reflet 360 Flush Plate

    Reflet 360 Flush Plate

    Traduzido por Google,
    Design moderno e redondo feito de vidro temperado
    Especificação
    • Dual flush actuation plate, made from toughened glass, ………… finish and matt chrome plated finish round design buttons. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 236 mm and depth 13 mm. Delivered with back fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única31-198X-10_DE
    • Familia de productoFlushing Devices
    • Grupo de produtosReflet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)236
    • Profundidade (mm)13
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emMonaco
    • Fabricado emMonaco
    • Peso líquido (Kg)1.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro