Publicar produtos
Square Flush Plate
Square Flush Plate
Square Flush Plate
Square Flush Plate

    Square Flush Plate

    Traduzido por Google,
    Design moderno e angular
    Especificação
    • Dual flush actuation plate, ………… finish rectangular plate and square buttons, ………… square inserts. 2-year guarantee. Dimensions height 176 mm, width 200 mm and depth 8,5 mm. Delivered with back fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única31-204X-10_DE
    • Familia de productoFlushing Devices
    • Grupo de produtosSquare
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)176
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)8.5
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emMonaco
    • Fabricado emMonaco
    • Peso líquido (Kg)0.41
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro