Publicar produtos
SCU 350 Bidet Wall Frame
SIAMP UK

SCU 350 Bidet Wall Frame

Traduzido por Google,
As vantagens do BCM790: - Instalação rápida, precisa e fácil. - Robusto, suporte de carga até 400kg. - Versátil para receber uma grande variedade de panelas ou bidês - Versátil para receber uma grande variedade de cisternas - Versátil para receber uma grande variedade de drenagens FOCO EM: #RESISTENTE Beneficiando de uma longa experiência em projetos de estruturas de cisterna, a SIAMP coloca todo o seu conhecimento em projetando estruturas resistentes de suporte de carga de 400 kg de longa duração.
Especificação
  • Wall frame for wall hung bidet, 10-year guarantee, self supporting, 4 floor fixing points. Adjustable height from 508 to 550 mm, width 350 mm. Bidet supply bent pipes from Ø 30 to 50 mm, bidet drain bent pipes from Ø 90 to 120 mm. Supplied with floor and bidet fixing accessories. Supplied without cistern, bent pipe and bidet connector.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única31-2505-10
  • Familia de productoConcealed cisterns
  • Grupo de produtosSCU 350
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-11
  • Número de edição1
  • Largura (mm)350
  • Profundidade (mm)140
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emMonaco
  • Fabricado emTurquia
  • Peso líquido (Kg)11.45
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCDepósito
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa