As vantagens de INGENIO: - Instalação rápida, precisa e fácil. - Ultra silencioso e economia de água. Válvula de entrada de ação retardada QUIETO com níveis acústicos de apenas 9dB. - INGENIO é 100% NF. Da válvula de enchimento à estrutura, todos os componentes são certificados pela NF. - Único: o único suporte de sanita do mercado 100% certificado a 9 dB. - Robusto, suporte de carga até 400kg. - Confiável: um triplo processo de controle interno garante a segurança e confiabilidade do sistema. - Especifique e instale com a confiança de uma garantia de 10 anos. - Grande variedade de placas de descarga elegantes e modernas. FOCO EM: #ULTRA QUIET A primeira estrutura de sanita equipada com uma válvula de entrada ultra-silenciosa, níveis acústicos de apenas 9 dB. #ECONOMIA DE ÁGUA A caixa que envolve a boia do Quieto tem 2 funções: - a primeira é retardar a válvula de entrada de encher a cisterna até que a válvula de descarga se feche. Economizando água de ser desperdiçada durante o ciclo de lavagem. - a segunda é manter um volume consistente de água que entra na cisterna. À medida que a cisterna se enche com velocidade, a água transborda para a caixa, levantando rapidamente o flutuador para um desligamento rápido e confiável. #INSTALAÇÃO PRONTA Os ajustes de altura e profundidade são simplificados com nossas soluções de reparo rápido, prontas para a primeira instalação de reparo em um instante. - os pés são fornecidos na posição de instalação - ajuste vertical autotravante para ajuste preciso da altura - nível de bolha embutido - Snap & click, hastes de montagem de fixação rápida
Especificação
Supporting wall fixing frame for wall hung WC, NF approved components, 10-years guarantee, withstands 400kg.
Height from 1100 to 1300 mm, width 350 mm, depth from 150 to 240 mm.
Insulated cistern equipped with a dual flush valve and a hyper silent and water saving and quiet fill delayed action inlet valve.
Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integrated isolating valve.
Front flush plate actuation.
Includes: fixation accessories, cladding reservation boxes
Optional:
- QUIETO OD hyper-silent or 95L silent inlet valve
- EN14055 class 1 or class 2
- flush volumes: 6/3 - 6/4 - 4/2,5 - 4/2,6
- bowl connexion (supply and drainage)
- flush plate
Item n# Description
10002233 INGENIO WALL FIXING [CE CL2 6/4l] [PVC Ø110/100M Rotative Drainage]
10003926 INGENIO WALL FIXING [CE CL1 6/3l] [PVC Ø100M 90° Drainage ] [Bowl Connection]
10004945 INGENIO WALL FIXING QUIETO-OD [CE CL1 6/3l] [HDPE Ø90M 90° Drainage] [Bowl Connection]
31320010 INGENIO WALL FIXING [NF-CE CL1 6/3l] [PVC Ø100M Rotative Drainage]