Publicar produtos
Album 90 Flush Plate
SIAMP UK

Album 90 Flush Plate

Traduzido por Google,
ALBUM 90, a sensação calorosa da madeira. FOCO EM: #ESCOLHA DE DECORAÇÃO: Obtenha a decoração certa escolhendo a cor adaptada, o aspecto da madeira ou o aspecto da pedra do nosso amplo catálogo de decoração. Entre em contato para receber o catálogo de decoração. #INSPIRED COLLECTIONS - MATERIAL: Seguindo as tendências atuais, a nossa gama de pratos criativos permitirá obter um visual acolhedor e original graças à escolha de cores e estilos.
Especificação
  • ALBUM 90 is made from wood panel. Bright chrome decoration couples with whit or black glass panels Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31169010 PC DV ALBUM 90 CHENE NATUREL BRILLANT SIAMP 31169060 PC ALBUM 90 INGENIO Chêne naturel/Chromé brillant SIAMP 31169110 PC DV ALBUM 90 BETON BRILLANT SIAMP 31169160 PC ALBUM 90 INGENIO Béton/Chromé brillant SIAMP 31169210 PC DV ALBUM 90 NOIR BRILLANT SIAMP 31169260 PC ALBUM 90 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAlbum-90
  • Familia de productoFlush plates
  • Grupo de produtosAlbum
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)180
  • Largura (mm)236
  • Profundidade (mm)13
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emMonaco
  • Fabricado emMonaco
  • Peso líquido (Kg)1.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCAcionador
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures