Publicar produtos
Lemon Flush Plate
Lemon Flush Plate
    SIAMP UK

    Lemon Flush Plate

    Traduzido por Google,

    LIMÃO

    FOCAR EM:
    #ACIONAMENTO MECÂNICO:
    O modo de lavagem mais popular do mercado, lavagem eficiente e simplicidade de instalação.

    #COLEÇÕES INSPIRADAS - ESSENCIAL: Simples mas eficaz, leve e resistente a choques.






































    Flushplate; Pulsador de inodoro; Placa de acionamento; Praça de comando; Πλάκα καλύμματος; Painel de Kumanda; Betätigungsplatte; Bedieningsplaat; Sploknapp; Betjeningsplate; huuhtelupainikkeet; Betjeningsplader; przyciski uruchamiające; painéis nivelados; BUD; Painel aéreo zmivu; Placă de acţionare; geberita; grohe; oli; viga; tece;


    Especificação
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31181010 PC LEMON DV 1100 blanche avec logo Siamp 31181310 PC LEMON VERSO DV Cr Mat/Brillante avec logo Siamp 31181410 PC LEMON VERSO DV CR Bril/Mat avec logo Siamp
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLemon
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de produtosLemon
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)181
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)18
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emMonaco
    • Fabricado emMonaco
    • Peso líquido (Kg)0.39
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa