Publicar produtos
Media Flush Plate
Media Flush Plate
Media Flush Plate
    SIAMP UK

    Media Flush Plate

    Traduzido por Google,

    MÍDIA O desenho geométrico

    FOCAR EM:
    #ACIONAMENTO MECÂNICO:
    O modo de lavagem mais popular do mercado, lavagem eficiente e simplicidade de instalação.

    #COLEÇÕES INSPIRADAS - ESSENCIAL: Simples mas eficaz, leve e resistente a choques.







































    Flushplate; Pulsador de inodoro; Placa de acionamento; Praça de comando; Πλάκα καλύμματος; Painel de Kumanda; Betätigungsplatte; Bedieningsplaat; Sploknapp; Betjeningsplate; huuhtelupainikkeet; Betjeningsplader; przyciski uruchamiające; painéis nivelados; BUD; Painel aéreo zmivu; Placă de acţionare; geberita; grohe; oli; viga; tece;


    Especificação
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 10003609 PC MEDIA DV 100% CHR BRILLANT logo SIAMP 31181810 PC MEDIA VERSO DV Blanche SIAMP 31181910 PC MEDIA VERSO DV CHR MAT/BRIL SIAMP 31182010 PC MEDIA DV CR BRILL/MAT LOGO SIAMP
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMedia
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de produtosMedia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)181
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)22
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emMonaco
    • Fabricado emMonaco
    • Peso líquido (Kg)0.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCAcionador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures