Publicar produtos
Moon Flush Plate
Moon Flush Plate
Moon Flush Plate
    SIAMP UK

    Moon Flush Plate

    Traduzido por Google,
    LUA A lua crescente FOCO EM: #ATUAÇÃO MECÂNICA: O modo de lavagem mais popular do mercado, lavagem eficiente e simplicidade de instalação. #COLEÇÕES INSPIRADAS - ESSENCIAL: Simples mas eficaz, leve e resistente a choques.
    Especificação
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 10003608 PC DV MOON 100% CHR BRILLANT logo SIAMP 31181510 PC MOON DV Blanche LOGO SIAMP 31181610 PC MOON DV CHR MAT/BRILL LOGO SIAMP 31181710 PC MOON DV CHR BRILL/MAT SIAMP
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMoon
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de produtosMoon
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)181
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)22
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emMonaco
    • Fabricado emMonaco
    • Peso líquido (Kg)0.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCAcionador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures