Publicar produtos
Pyramid Flush Plate For Ingenio
Pyramid Flush Plate For Ingenio
Pyramid Flush Plate For Ingenio
    SIAMP UK

    Pyramid Flush Plate For Ingenio

    Traduzido por Google,
    PIRÂMIDE, design quadrado com botão dinâmico em uma expressão fina. Apenas para o Engenho. FOCO EM: #ATUAÇÃO MECÂNICA: O modo de descarga mais popular do mercado, descarga eficiente e simplicidade de instalação. #COLEÇÕES INSPIRADAS - DESIGN: Disponíveis em diversos modelos e diversos acabamentos decorativos, leves e resistentes a choques.
    Especificação
    • Sphere is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 10004404 PC PYRAMID INGENIO 100% Matt Chorme SIAMP 10004405 PC PYRAMID INGENIO 100% Bright Chrome SIAMP 10004406 PC PYRAMID INGENIO 100% White SIAMP
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPyramid
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de produtosPyramid
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)164
    • Largura (mm)207
    • Profundidade (mm)8.5
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emMonaco
    • Fabricado emMonaco
    • Peso líquido (Kg)1.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCAcionador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures