Publicar produtos
Reflet 360 Flush Plate
Reflet 360 Flush Plate
    SIAMP UK

    Reflet 360 Flush Plate

    Traduzido por Google,

    REFLET 360, clareza e profundidade do vidro.

    FOCAR EM:
    #ACIONAMENTO MECÂNICO:
    O modo de lavagem mais popular do mercado, lavagem eficiente e simplicidade de instalação.

    #COLEÇÕES INSPIRADAS - MATERIAL: A pureza do vidro temperado com suas formas limpas, a linha Reflet oferece elegantes placas de controle com efeitos de profundidade.









    Geberit

    Especificação
    • REFLET 360 is made from extra clear toughened glass. Bright chrome decoration couples with whit or black glass panels Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31199160 PC REFLET 360 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP 31199460 PC REFLET 360 INGENIO Blanc/Chromé brillant SIAMP
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaReflet-360
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de produtosReflet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)236
    • Profundidade (mm)13
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emMonaco
    • Fabricado emMonaco
    • Peso líquido (Kg)1.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCAcionador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures