Publicar produtos
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
    SIAMP UK

    Segment Flush Plate

    Traduzido por Google,
    SEGMENTO Segmentado por delicados insertos cromados FOCO EM: #ATUAÇÃO MECÂNICA: O modo de descarga mais popular do mercado, descarga eficiente e simplicidade de instalação. #COLEÇÕES INSPIRADAS - DESIGN: Disponíveis em diversos modelos e diversos acabamentos decorativos, leves e resistentes a choques.
    Especificação
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INGENIO 31171060 PC SEGMENT INGENIO Blanc/Inserts brillants SIAMP 31171160 PC SEGMENT INGENIO Noir/Inserts brillants SIAMP 31171260 PC SEGMENT INGENIO Aspect inox/Inserts brillants SIAMP 31172260 PC SEGMENT INGENIO Chromé brillant/Inserts mats SIAMP For INTRASLIM & 536 31171010 PC SEGMENT BLANC inserts brillant SIAMP 31171110 PC SEGMENT NOIR MAT inserts brillants SIAMP 31171210 PC SEGMENT INOX inserts brillants SIAMP 31172210 PC SEGMENT BRILLANT inserts mat SIAMP
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSegment
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de produtosSegment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)176
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)8.5
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emMonaco
    • Fabricado emMonaco
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCAcionador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa