Publicar produtos
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate
    SIAMP UK

    Smarty Flush Plate

    Traduzido por Google,
    SMARTY, design elegante. FOCO EM: #ATUAÇÃO MECÂNICA: O modo de descarga mais popular do mercado, descarga eficiente e simplicidade de instalação. #COLEÇÕES INSPIRADAS - DESIGN: Disponíveis em diversos modelos e diversos acabamentos decorativos, leves e resistentes a choques.
    Especificação
    • Smarty is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INGENIO 10003493 PC SMARTY - Ingenio - 100% Noir Mat SIAMP 31191060 PC SMARTY - INGENIO - 100% Blanc SIAMP 31191160 PC SMARTY - INGENIO - Aspect chromé mat/Chromé brillant SIAMP 31191260 PC SMARTY - INGENIO - Chromé brillant/Aspect chromé mat SIAMP 31191460 PC SMARTY - Ingenio - 100% Chromé brillant SIAMP 31191960 PC SMARTY - Ingenio - 100% Aspect chromé mat SIAMP For INTRASLIM & 536 10003407 PC SMARTY DV 100% Noir Mat SIAMP 31191010 PC SMARTY DV Blanche SIAMP 31191110 PC SMARTY DV MAT/brillant Siamp 31191210 PC SMARTY DV BRILLANT/mat Siamp 31191410 PC SMARTY DV 100% CHROME BRILLANT SIAMP 31191910 PC SMARTY DV 100% MAT SIAMP
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSmarty
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de produtosSmarty
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)11
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emMonaco
    • Fabricado emMonaco
    • Peso líquido (Kg)0.39
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCAcionador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures