Publicar produtos
WC Pack Deluxe Samoa
SIAMP

WC Pack Deluxe Samoa

Traduzido por Google,
Dupla descarga 4/2.6L ; Sem aro
Especificação
  • Complete pack comprising BCM 350 wall frame, 6 litre insulated cistern with NF approved components. Factory preset at 4/2.6 litres with integral dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate operation. Supplied with fixing accessories for floor or wall fixing, dual flush plate, accessories for protection during the construction phase, ceramic rimless wall hung WC, thermoset antibacterial, soft close, white toilet seat, 90° outlet pipe and WC connectors.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única31-2338-10
  • Familia de productoConcealed cisterns
  • Grupo de produtosDeluxe Samoa
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-08-18
  • Número de edição2
  • Largura (mm)350
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emMonaco
  • Fabricado emMonaco
  • Peso líquido (Kg)42
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCDepósito
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures