Publicar produtos
Sphere Flush Plate For Ingenio
Sphere Flush Plate For Ingenio
Sphere Flush Plate For Ingenio
Sphere Flush Plate For Ingenio
Sphere Flush Plate For Ingenio
Sphere Flush Plate For Ingenio
Sphere Flush Plate For Ingenio
    SIAMP

    Sphere Flush Plate For Ingenio

    Traduzido por Google,
    SPHERE, design arredondado em uma expressão esguia. Apenas para o Engenho. FOCO EM: #ATUAÇÃO MECÂNICA: O modo de descarga mais popular do mercado, descarga eficiente e simplicidade de instalação. #COLEÇÕES INSPIRADAS - DESIGN: Disponíveis em diversos modelos e diversos acabamentos decorativos, leves e resistentes a choques.
    Especificação
    • Sphere is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 10003392 PC SPHERE INGENIO 100% MATT BLACK SIAMP 31261060 PC SPHERE INGENIO 100% White SIAMP 31261160 PC SPHERE INGENIO 100% Matt Chrome Aspect SIAMP 31261260 PC SPHERE INGENIO 100% Bright Chrome SIAMP 31261360 PC SPHERE INGENIO White /Matt Chrome Aspect SIAMP 31261460 PC SPHERE INGENIO White /Bright Chrome SIAMP
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única31261X60
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de produtosSphere
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)164
    • Largura (mm)207
    • Profundidade (mm)8.5
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emMonaco
    • Fabricado emMonaco
    • Peso líquido (Kg)1.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCAcionador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia