Publicar produtos
Ingénio Self-supporting WC Frame
Ingénio Self-supporting WC Frame
Ingénio Self-supporting WC Frame
Ingénio Self-supporting WC Frame
Ingénio Self-supporting WC Frame
Ingénio Self-supporting WC Frame
Ingénio Self-supporting WC Frame
Ingénio Self-supporting WC Frame
    SIAMP

    Ingénio Self-supporting WC Frame

    Traduzido por Google,
    As vantagens de INGENIO: - Instalação rápida, precisa e fácil. - Ultra silencioso e economia de água. Válvula de entrada de ação retardada QUIETO com níveis acústicos de apenas 9dB. - INGENIO é 100% NF autoportante sem qualquer fixação na parede. Da válvula de enchimento à estrutura, todos os componentes são certificados pela NF. - Único: o único suporte de sanita do mercado 100% certificado a 9 dB. - Robusto, suporte de carga até 400kg. - Confiável: um triplo processo de controle interno garante a segurança e confiabilidade do sistema. - Especifique e instale com a confiança de uma garantia de 10 anos. - Grande variedade de placas de descarga elegantes e modernas. FOCO EM: #ULTRA QUIET A primeira estrutura de sanita equipada com uma válvula de entrada ultra-silenciosa, níveis acústicos de apenas 9 dB. #ECONOMIA DE ÁGUA A caixa que envolve a boia do Quieto tem 2 funções: - a primeira é retardar o reabastecimento da válvula de entrada do tanque até que a válvula de descarga se feche. Economizando água de ser desperdiçada durante o ciclo de lavagem. - a segunda é manter um volume consistente de água que entra na cisterna. À medida que a cisterna se enche com velocidade, a água transborda para a caixa, levantando rapidamente o flutuador para um desligamento rápido e confiável. #INSTALAÇÃO PRONTA Os ajustes de altura e profundidade são simplificados com nossas soluções de reparo rápido, prontas para a primeira instalação de reparo em um instante. - os pés são fornecidos na posição de instalação - ajuste vertical autotravante para ajuste preciso da altura - nível de bolha embutido - Snap & click, hastes de montagem de fixação rápida
    Especificação
    • Self-supporting frame for wall hung WC, NF approved components, 10-years guarantee, self-supporting 400kg with possible wall fixing. Height from 1100 to 1300 mm, width 350 mm, depth from 150 to 240 mm. Insulated cistern equipped with a dual flush valve and a hyper silent and water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integrated isolating valve. Front flush plate actuation. Includes: fixation accessories, cladding reservation boxes Optional: - QUIETO OD hyper-silent or 95L silent inlet valve - EN14055 class 1 or class 2 - flush volumes: 6/3 - 6/4 - 4/2,5 - 4/2,6 - bowl connexion (supply and drainage) - flush plate Item n# Description 10002234 INGENIO SELF-SUPPORTING [CE CL2 6/4l] [PVC Ø110/100M Rotative Drainage] 10004232 INGENIO SELF-SUPPORTING [CE CL1 6/3l] [PVC Ø110/100M 90° Drainage] [Bowl Connection] 31310110 INGENIO SELF-SUPPORTING [NF-CE CL1 6/3l] [PVC Ø100M Rotative Drainage] 31310310 INGENIO SELF-SUPPORTING [NF-CE CL1 6/3l] [PVC Ø100M Rotative Drainage] [Bowl Connection] 31310410 INGENIO SELF-SUPPORTING [CE CL1 4/2,5l] [PVC Ø100M Rotative Drainage] 31311110 INGENIO SELF-SUPPORTING QUIETO-OD [NF-CE CL1 6/3l] [PVC Ø100M Rotative Drainage]
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3131xx10
    • Familia de productoConcealed cisterns
    • Grupo de produtosIngenio
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-29
    • Número de edição2
    • Altura (mm)1100
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emMonaco
    • Fabricado emMonaco
    • Peso líquido (Kg)17.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia