Publicar produtos
Ingenio Automatic Flush - ABS
Ingenio Automatic Flush - ABS
Ingenio Automatic Flush - ABS
Ingenio Automatic Flush - ABS
    SIAMP

    Ingenio Automatic Flush - ABS

    Traduzido por Google,
    Uma maior higiene e conforto com as soluções de descarga sem contacto FOCO EM: • Higiene • Eficiência de descarga • Poupança de água • Design CARACTERÍSTICAS: • Sensor de presença, início do ciclo após 15 segundos • Pequena descarga quando a presença é entre 15 seg. e 2 minutos • Grande descarga quando a presença é superior a 2 minutos • Lavagem forçada (presença da mão entre 2 e 5 seg. na frente do sensor) • Modo de limpeza/manutenção (duração de 5 min, presença da mão mais de 8 seg. na frente do sensor) • Autodiagnóstico • A ligar à rede (fornecido com transformador) • Bloqueio • Espessura do revestimento entre 16 e 80 mm
    Especificação
    • AUTOMATIC FLUSH PLATE is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 10000650 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Access Black edition 10000651 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Access White 10000652 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Access Bright edition
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaChasse-Auto-ABS
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de produtosAuto
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)236
    • Profundidade (mm)13
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emMonaco
    • Fabricado emMonaco
    • Peso líquido (Kg)2.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCAcionador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures