Publicar produtos
Cut Flush Plate For Ingenio
Cut Flush Plate For Ingenio
Cut Flush Plate For Ingenio
    SIAMP

    Cut Flush Plate For Ingenio

    Traduzido por Google,
    CUT, design quadrado macio preciso em uma expressão fina. Apenas para o Engenho. FOCO EM: #ATUAÇÃO MECÂNICA: O modo de descarga mais popular do mercado, descarga eficiente e simplicidade de instalação. #COLEÇÕES INSPIRADAS - DESIGN: Disponíveis em diversos modelos e diversos acabamentos decorativos, leves e resistentes a choques.
    Especificação
    • Sphere is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 10004346 PC CUT INGENIO 100% Matt Chrome SIAMP 10004347 PC CUT INGENIO 100% Bright Chrome SIAMP 10004348 PC CUT INGENIO 100% White SIAMP
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCut
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de produtosCut
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)164
    • Largura (mm)207
    • Profundidade (mm)8.5
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emMonaco
    • Fabricado emMonaco
    • Peso líquido (Kg)1.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCAcionador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures