Publicar produtos
Globe Flush Plate
Globe Flush Plate
Globe Flush Plate
    SIAMP

    Globe Flush Plate

    Traduzido por Google,
    GLOBE Design redondo macio FOCO EM: #ATUAÇÃO MECÂNICA: O modo de lavagem mais popular do mercado, lavagem eficiente e simplicidade de instalação. #COLEÇÕES INSPIRADAS - DESIGN: Disponíveis em diversos modelos e diversos acabamentos decorativos, leves e resistentes a choques.
    Especificação
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31184410 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% BLANC 31184510 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% MAT 31184610 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% CHROME BRILLANT
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGlobe
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de produtosGlobe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)10.5
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emMonaco
    • Fabricado emMonaco
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCAcionador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures