Publicar produtos
Leaf Flush Plate
Leaf Flush Plate
Leaf Flush Plate
    SIAMP

    Leaf Flush Plate

    Traduzido por Google,

    FOLHA A lua natural

    FOCAR EM:
    #ACIONAMENTO MECÂNICO:
    O modo de lavagem mais popular do mercado, lavagem eficiente e simplicidade de instalação.

    #COLEÇÕES INSPIRADAS - ESSENCIAL: Simples mas eficaz, leve e resistente a choques.































    Flushplate; Pulsador de inodoro; Placa de acionamento; Praça de comando; Πλάκα καλύμματος; Painel de Kumanda; Betätigungsplatte; Bedieningsplaat; Sploknapp; Betjeningsplate; huuhtelupainikkeet; Betjeningsplader; przyciski uruchamiające; painéis nivelados; BUD; Painel aéreo zmivu; Placă de acţionare; geberita; grohe; oli; viga; tece;



    Especificação
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 10001850 LEAF PC BLANCHE MARQUE SIAMP 10002660 PC LEAF 100% MAT SIAMP 10002661 PC LEAF 100% Chrome Brillant SIAMP
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLeaf
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de produtosLeaf
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)181
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)18
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emMonaco
    • Fabricado emMonaco
    • Peso líquido (Kg)0.39
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCAcionador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures