Publicar produtos
2-sash rectangular turn-tilt element with drive
2-sash rectangular turn-tilt element with drive
    SIEGENIA

    2-sash rectangular turn-tilt element with drive

    4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Seja para janelas que não são facilmente acessíveis ou como uma solução especial de conforto: o acionamento de travamento de inclinação DRIVE axxent DK oferece movimento fácil e fácil de montagem em janelas somente basculantes e giratórias e basculantes. Totalmente integrado no perfil do caixilho, combina as funções "inclinar" e "bloquear e desbloquear" em um sistema - para ventilação de janela totalmente automatizada. Este modelo fornece ar fresco para propriedades residenciais e comerciais de alta classe e aumenta a qualidade de vida e o valor da propriedade. O controle é possível através de botão, controle remoto sem fio, aplicativo SIEGENIA Comfort ou integrado na automação predial. Se o vidro for fechado a partir da posição inclinada ou giratória, o acionamento bloqueia o elemento automaticamente através da nova função Auto-Lock. A alça não é mais necessária. Para a limpeza de vidros, o vidro pode ser aberto manualmente à medida que o acionamento o libera com o apertar de um botão.

    O DRIVE axxent pode ser combinado com SENSOAIR plus ou SENSOAIR smart, sensores inteligentes de qualidade do ar SIEGENIA para o controle de unidades de ventilação e acionamentos motorizados.

    O sistema de ferragens basculantes e giratórias SIEGENIA TITAN AF é adequado para janelas de madeira, madeira-alumínio, PVC e alumínio com ranhura de ferragem de 16 mm. Quase todos os tipos de abertura, como janelas retangulares, de cabeça em arco, de cabeça arredondada e de cabeça angular, podem ser instalados como janelas de folha simples e dupla.
    O sistema TITAN AF aproveita todos os benefícios da família TITAN, como soluções para portas de varanda sem barreiras com soleiras de 0 mm. Classes de resistência até RC2 são possíveis sem problemas – para todos os tamanhos de janela permitidos.
    TITAN AF fornece um came cogumelo de conforto exclusivo. Com seu ajuste automático de altura e função de rolagem, nosso came cogumelo de conforto desliza continuamente com facilidade e precisão na parte da estrutura, onde se encaixa com segurança. Isso é algo que só a SIEGENIA oferece.

    O sistema de hardware SIEGENIA ALU oferece os produtos perfeitos para clientes de alto padrão e arquitetura com capacidade de carga máxima, segurança funcional e liberdade de design. A gama ALU abrange dobradiças fixas de face e dobradiças ocultas para janelas basculantes e giratórias e só giratórias. As dobradiças de face fixa estão disponíveis até 200 kg para inclinação e rotação e 300 kg apenas para rotação. A dobradiça lateral totalmente oculta ALU axxent PLUS tem uma capacidade de carga de até 150 kg sem hastes de suporte de carga adicionais e é ajustável em 3D.
    Uma ampla gama de acessórios, como restritor de abertura amortecido, trava giratória e trava de economia de energia estão disponíveis. Soluções de resistência a roubos até RC3 e uma gama versátil de puxadores completam o sortimento.


    Especificação
    • DRIVE axxent DK

      ▪▪ Universally suitable for tilt & turn windows made from timber, PVC and aluminium
      ▪▪ Easy to install; can be adjusted even after installation
      ▪▪ Integrates seamlessly into building control technology and ventilation systems
      ▪▪ Closing speed meets applicable safety requirements
      ▪▪ Test device for easy commissioning
      ▪▪ Opening width: 120 or 150 mm
      ▪▪ Automatic 10-minute ventilation
      ▪▪ Can be operated with infrared remote control or, optionally, as a smart version, via the SIEGENIA Comfort app



    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2-sash_rec_turn_tilt
    • Familia de productoWindow systems
    • Grupo de produtosWindow systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Encaixes de janela
    • Classificação IFCJanela
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_38_20_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow hardware systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 75 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Hardware

    Disponibilidade da região

    Europa