Publicar produtos
3-sash rectangular turn-tilt/turn/turn-tilt element
SIEGENIA

3-sash rectangular turn-tilt/turn/turn-tilt element

4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
Traduzido por Google,

O sistema de ferragens basculantes e giratórias SIEGENIA TITAN AF é adequado para janelas de madeira, madeira-alumínio, PVC e alumínio com ranhura de ferragem de 16 mm. Quase todos os tipos de abertura, como janelas retangulares, de cabeça em arco, de cabeça arredondada e de cabeça angular, podem ser instalados como janelas de folha simples e dupla. Janelas retangulares podem ser realizadas com 3 folhas.

O sistema TITAN AF aproveita todos os benefícios da família TITAN, como soluções para portas de varanda sem barreiras com soleiras de 0 mm. Classes de resistência até RC2 são possíveis sem problemas – para todos os tamanhos de janela permitidos.
TITAN AF fornece um came cogumelo de conforto exclusivo. Com seu ajuste automático de altura e função de rolagem, nosso came cogumelo de conforto desliza continuamente com facilidade e precisão na parte da estrutura, onde se encaixa com segurança. Isso é algo que só a SIEGENIA oferece.

Especificação
  • ▪▪ 3-sash rectangular windows, up to 80 kg sash weight applicable
    ▪▪ Automatically compensates for clearance tolerances

    ▪▪ Prevents costly and time-consuming complaints


Especificações técnicas
  • Ref.ª única3-sash_rec_turn_tilt
  • Familia de productoWindow systems
  • Grupo de produtosWindow systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioZinco
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Encaixes de janela
  • Classificação IFCJanela
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_38_20_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoWindow hardware systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 75 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Window Hardware

Disponibilidade da região

Europa