Publicar produtos
PORTAL PS comfort scheme C
PORTAL PS comfort scheme C
PORTAL PS comfort scheme C
PORTAL PS comfort scheme C
PORTAL PS comfort scheme C
    SIEGENIA

    PORTAL PS comfort scheme C

    Traduzido por Google,
    O novo PORTAL PS/PSK comfort é adequado para sistemas de deslizamento paralelo ou deslizamento e inclinação paralelos em madeira, alumínio e PVC. Isso combina uma operação intuitiva e conveniente com um alto padrão de facilidade de uso. Como a folga entre o quadro e o caixilho das rodas do bogie é muito grande, com 125 mm, a ferragem é adequada para perfis de janela muito profundos. Operação intuitiva, apoiada por vários componentes de conforto inteligentes Deslizamento elegante e suave da folha para dentro ou para fora da posição de travamento Instalação simplificada graças ao ajuste de altura e inclinação e um trilho autoportante sem perfil de suporte até 200 kg (dependendo do perfil) Soluções que se adaptam perfeitamente a vários pesos de folha Pode ser ajustada de forma flexível às necessidades do usuário (equipamento básico e premium) Design contemporâneo da tampa de cobertura
    Especificação
    • Sash weights up to 200 kg (PSK 160 comfort up to 160 kg), sash widths up to 2,000 mm and sash heights up to 2,800 mm are achievable (PS 200 and PSK 160) Fabrication is optimised due to the use of the standard turn and tilt hardware for the central lock Operation is easy to explain Mutually compatible basic and premium equipment for a customised offer Flexible adjustment possibilities (height and tilt adjustment) Simple installation of the sash (anti- lift device) Intuitive operation and damping of the end positions protect the element Intuitive and convenient operation Outstanding ease of operation Quiet, smooth running performance Sash swings smoothly when opening and closing Sturdy and safe to use High compression – as there is no break in the perimeter seal Contemporary cover cap design Burglar resistance up to RC2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaportal_ps_comfort_schema_c
    • Familia de productoSliding door systems
    • Grupo de produtosSliding door systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2800
    • Largura (mm)8000
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)200
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_38_20_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoor hardware systems
    • Número OmniClass23-17 19 11 13
    • Título OmniclassSliding Door Gear